Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

Beranda532-6851: Rakitan Rangka Depan
Beranda532-6851: Rakitan Rangka Depan
532-6851: Rakitan Rangka Depan

Rakitan Rangka Depan Cat® (Grup Rangka Roller Track)

Merek: Cat

Gambar Produk
532-6851: Rakitan Rangka Depan
532-6851: Rakitan Rangka Depan
532-6851: Rakitan Rangka Depan
532-6851: Rakitan Rangka Depan
532-6851: Rakitan Rangka Depan

Rakitan Rangka Depan Cat® (Grup Rangka Roller Track)

Merek: Cat

Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 532-6851

Unit Pengukuran

ASMetrik
Tinggi (in): 9,51
Panjang Keseluruhan (mm): 610,2
Tinggi (mm): 242,0
Panjang Keseluruhan (in.): 24,0
Lebar Keseluruhan (mm): 217,5
Panjang (in.): 23,28
Lebar Keseluruhan (in.): 8,6
Panjang (mm): 591,0
Tinggi keseluruhan (mm): 260,4
Lebar Undercarriage (mm): 198,0
Tinggi Keseluruhan (in.): 10,3
Berat (kg): 21,4
Bobot (lb): 47,2
Material: Baja
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 532-6851

COMPACT TRACK LOADER

249D 239D 249D3 239D3

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti