Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

BerandaPerangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiBracket Batang, Pelat & SudutPelat Bentuk Umum Rata545-8276: RING-DATAR
BerandaPerangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiBracket Batang, Pelat & SudutPelat Bentuk Umum Rata545-8276: RING-DATAR
545-8276: RING-DATAR

Merek: Cat

fallback-image
545-8276: RING-DATAR

Merek: Cat

Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 545-8276

Unit Pengukuran

ASMetrik
Washer Type: Flat
Outside Diameter (mm): 13,0
Inside Diameter (mm): 6,35
Thickness (mm): 1,6
Material: Baja Campuran Rendah
Outside Diameter (in): 0,512
Thickness (in): 0,063
Inside Diameter (in): 0,25
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 545-8276

KENDARAAN UTILITAS

CUV102D CUV105D CUV85 CUV82

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti