Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

BerandaAttachmentBucket - Compact Wheel Loader549-6913: 1,9 m3 (2,5 yd3), Fusion™ Coupler, Gigi Dipasang Baut
BerandaAttachmentBucket - Compact Wheel Loader549-6913: 1,9 m3 (2,5 yd3), Fusion™ Coupler, Gigi Dipasang Baut
549-6913: 1,9 m3 (2,5 yd3), Fusion™ Coupler, Gigi Dipasang Baut

Bucket Serbaguna Seri Performance menawarkan berbagai faktor pengisian dan daya tahan material yang lebih tinggi dalam aplikasi muat dan bawa, serta pelerengan, perataan, dan pembuangan dalam beragam aplikasi dan material.

Merek: Cat

Gambar Produk
549-6913: 1,9 m3 (2,5 yd3), Fusion™ Coupler, Gigi Dipasang Baut
549-6913: 1,9 m3 (2,5 yd3), Fusion™ Coupler, Gigi Dipasang Baut
549-6913: 1,9 m3 (2,5 yd3), Fusion™ Coupler, Gigi Dipasang Baut
549-6913: 1,9 m3 (2,5 yd3), Fusion™ Coupler, Gigi Dipasang Baut
549-6913: 1,9 m3 (2,5 yd3), Fusion™ Coupler, Gigi Dipasang Baut
549-6913: 1,9 m3 (2,5 yd3), Fusion™ Coupler, Gigi Dipasang Baut
549-6913: 1,9 m3 (2,5 yd3), Fusion™ Coupler, Gigi Dipasang Baut
549-6913: 1,9 m3 (2,5 yd3), Fusion™ Coupler, Gigi Dipasang Baut

Bucket Serbaguna Seri Performance menawarkan berbagai faktor pengisian dan daya tahan material yang lebih tinggi dalam aplikasi muat dan bawa, serta pelerengan, perataan, dan pembuangan dalam beragam aplikasi dan material.

Merek: Cat

Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Keterangan untuk nomor suku cadang 549-6913

Bucket Serbaguna Cat® Seri Performance memberikan kinerja keseluruhan yang baik untuk penimbunan, penanganan ulang, penggalian, dan pemuatan tepi. Sesuai namanya, bucket ini berfungsi dengan baik dalam aplikasi pemuatan, dari penimbunan hingga pemuatan tepi. Bucket Seri Performance menggunakan pendekatan berbasis sistem untuk menyeimbangkan bentuk bucket terhadap linkage, bobot, kapasitas pengangkatan dan kemiringan alat berat. Hasilnya adalah bucket yang optimal untuk kinerja dan produktivitas, dan untuk digunakan dalam aplikasi produksi. Kelebihan dari desain ini adalah faktor pengisian dan retensi material yang lebih tinggi.

Lihat Lainnya
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 549-6913

Unit Pengukuran

ASMetrik
Lebar: 95.9 in
Lebar: 2435 mm
Rated Capacity (m3): 1.9
Rated Capacity (yd3): 2.5
Bobot: 1618.2 lb
Bobot: 734 kg
Width (in): 95.9
Width (mm): 2435
Tinggi: 52.4 in
Tinggi: 1331 mm
Ground Engaging Tools: Bolt-On Teeth
Panjang: 1302 mm
Panjang: 51.3 in
Kapasitas: 1.9 m³
Kapasitas: 2.5 yd³
Ketebalan Pinggiran Alas: 19 mm
Ketebalan Pinggiran Alas: 0.7 in
Ketebalan Pinggiran Tajam: 19 mm
Ketebalan Pinggiran Tajam: 0.7 in
Tipe Antarmuka: Fusion™ Coupler
Interface Type: Fusion™ Coupler
Compatibility: 914,920
Edge Type: Bolt-On Teeth
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 549-6913

LOADER TIPE RODA

914 920 918M

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti