Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Mendaftar
Caterpillar

Pilih Toko

Untuk harga & ketersediaan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

BerandaAttachmentFork553-3873: 1350 mm (53 in)
BerandaAttachmentFork553-3873: 1350 mm (53 in)
553-3873: 1350 mm (53 in)

Tine fork ekstra menambah keserbagunaan pada carriage fork palet untuk memindahkan berbagai material dalam palet di lokasi konstruksi.

Merek: Cat

Gambar Produk
553-3873: 1350 mm (53 in)
553-3873: 1350 mm (53 in)
553-3873: 1350 mm (53 in)
553-3873: 1350 mm (53 in)
553-3873: 1350 mm (53 in)
553-3873: 1350 mm (53 in)
553-3873: 1350 mm (53 in)
553-3873: 1350 mm (53 in)

Tine fork ekstra menambah keserbagunaan pada carriage fork palet untuk memindahkan berbagai material dalam palet di lokasi konstruksi.

Merek: Cat

Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Keterangan untuk nomor suku cadang 553-3873

Tine Fork Palet Cat® untuk carriage fork palet Cat dirancang untuk memenuhi berbagai kebutuhan penanganan material. Tine fork tersedia dalam ukuran yang berbeda untuk mengakomodasi pemindahan material besar pada lokasi konstruksi dan industri. Tine Fork Palet Offset digunakan untuk mencegah lengan loader bergeser pada aplikasi bak truk. Dapat digunakan untuk membongkar dan menangani material pada lokasi konstruksi bangunan.

Lihat Lainnya
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 553-3873

Unit Pengukuran

ASMetrik
Panjang Tine: 1350 mm
Panjang Tine: 53.1 in
Lebar Tine: 125 mm
Lebar Tine: 4.9 in
Ketinggian Tine: 750 mm
Ketinggian Tine: 29.5 in
Ketebalan Tine: 50 mm
Ketebalan Tine: 2 in
Bobot Tine: 209 lb
Bobot Tine: 94.8 kg
Panjang Keseluruhan: 56.7 in
Panjang Keseluruhan: 1441 mm
Machine Type: Telehandler
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 553-3873

LOADER TIPE RODA

914 920 918M

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti