BerandaPerangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiPerangkat KerasPengencangBaut & Sekrup564-9152: Sekrup Fitting M5
BerandaPerangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiPerangkat KerasPengencangBaut & Sekrup564-9152: Sekrup Fitting M5
564-9152: Sekrup Fitting M5

Cat® M5 Fitting Screw has a large dome shaped head, offering extra grip when adjusting offering accuracy and outstanding driving capacity

Merek: Cat

fallback-image
564-9152: Sekrup Fitting M5

Cat® M5 Fitting Screw has a large dome shaped head, offering extra grip when adjusting offering accuracy and outstanding driving capacity

Merek: Cat

Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Keterangan untuk nomor suku cadang 564-9152

The Fitting Screw, also known as a machine screw, is a type of threaded fastener used to securely attach components, parts, and fittings. These screws have uniform threading, meaning the helical ridges on the outside of the screw remain the same size from top to bottom. The fitting screws have consistent threading from top to bottom. This allows them to fit into a nut or a tapped hole securely.

Attributes:
• Manufactured to precise specifications and are built for durability and reliability
• Provides a secure hold and has a flat disc top and a flat bearing surface, offering accuracy and outstanding driving capacity

Applications:
The Fitting Screw is used to join two or more parts together by being driven into a pre-cut hole with interior threading. It is used in different components like piston pumps, gear pumps, compensator valves, and hydraulic hoist pumps.

Lihat Lainnya
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 564-9152

Unit Pengukuran

ASMetrik
Material: Baja Karbon
Panjang Baut (mm): 16,0
Tipe Baut: Countersunk (Rata)
Panjang Baut (in.): 0.63
Panjang Pegangan (in.): 3.937,008
Ukuran Ulir (dia x pitch) (mm): M5x0.8
Sisi Ulir: Kanan
Panjang Pegangan (mm): 99.999,99
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M5
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 564-9152

WHEEL EXCAVATOR

M313-07 M314-07 M314 M315 M315GC M318 M319 M316 M317

WHEEL TRACTOR

631K 637K 651

WHEEL TRACTOR-SCRAPER

657 651 631K 637 631 637K

MUAT ANGKUT BUANG

R2900 XE OTHER

WHEEL SCRAPER

637K

TRACK LOADER

963

EXCAVATOR

313 GX 316 GC 313 GC 316 GX 312 GX 315 313 312 GC 315 GC

MOTOR GRADER

16GC

WHEEL LOADER

980 XE 962M Z 962 982XE 980XE 972XE 950M Z 966 GC 972 XE 966 XE 966XE 988GC 950M 950 962M 982 XE

BOR PUTAR

MD6380 MD6200

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti