Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Mendaftar
Caterpillar

Pilih Toko

Untuk harga & ketersediaan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

Beranda587-8203: One Wire Braid Compact Hose
Beranda587-8203: One Wire Braid Compact Hose
587-8203: One Wire Braid Compact Hose

Cat® One Wire Braid Compact Hose

Merek: Cat

Gambar Produk
587-8203: One Wire Braid Compact Hose
587-8203: One Wire Braid Compact Hose

Cat® One Wire Braid Compact Hose

Merek: Cat

Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Keterangan untuk nomor suku cadang 587-8203

Cat hoses are designed to route liquids and gases through machine systems. These hoses are fabricated from superior materials to withstand application specific pressures, vibration tolerances and flow requirements for Cat heavy-duty equipment. Cat hydraulic hose and couplings are subjected to the most rigorous testing processes in the industry. Every Cat hose and coupling combination is tested as a system to ensure a perfect fit that yields maximum safety and dependability. Cat compact hoses also work at half the SAE bend radius, allowing tighter routing in a wide variety of applications.
The construction of the hose is made from special high temperature synthetic rubber tube and single high tensile steel wire braid reinforcement. The outer cover is oil, weather, and abrasion resistant synthetic
rubber.

Lihat Lainnya
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 587-8203
Overall Length (mm): 373,0
Weight (kg): 0,364
Material: Medium Pressure Hose
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 587-8203

Kami saat ini tidak memiliki informasi kompatibilitas untuk suku cadang ini.

KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti