+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    5C-6266: BAUT

    Nomor Suku Cadang: 5C-6266
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Inci

    Baut serta ring dan mur Cat yang diperkeras membentuk sistem yang cocok untuk menghasilkan beban klem tinggi secara konsisten

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Lapisan akhir: Bersepuh Seng
    • Lebar Kepala - 5 (in.): 0,94
    • Panjang Baut Total - 3 (in.): 1
    • Panjang Pegangan - 2 (in.): 0,19
    • Tinggi Kepala - 4 (in.): 0,48
    • Tipe Baut: Baut Kepala Hex
    • Ukuran Ulir (in. - TPI) (in): 5/8 - 11
    • Ulir: UNC Ulir Kasar
    telehandler
    TH63, TH62, TH103, TH82, TH83

    pipelayer
    PL87, 583R, 572R, 561H, 578, 561M

    wheel tractor-scraper
    615C, 651E, 623K, 657G, 657E, 623K LRC 627K, 621K OEM 631G, 621K, 615C II 637G, 627K LRC

    engine - generator set
    3456 3406C G3512 C15 3306B C9 3412C 3406B 3304 3306 3304B XQG135 C9 GEN SET 3208

    underground articulated truck
    AD30

    forest products
    SAT223T 227 SAT223

    wheel-type skidder
    530B, 515, 525, 518C

    off-highway truck
    795F XQ 773G OEM MT4400D AC 769D, 69D, 771D, 793F AC 789, 794 AC 775G OEM 775G, 785, 773G, 773G LRC 789C, 775G LRC 795F AC 777E

    cold planer
    PM622, PR-1000, PM820, PM620, PM822, PR-1000C PM825 PM-565, PR-450C

    track-type tractor
    D5C III 5A PAT D4C III D7H, D6E D3C, D4B, 7SU D8N, D7G, 8SU 6 D9T, D11N, 8A D6D, 7A 7U 7S 5 D11R, 6S D11T, 57H D5C PATLGP 4P 3P D3B, 8U D3C II 7S LGP D4C II D7G2 D8R D3, 7 D3C III 3S D5C, 11U 11SU 11 8 D4C, 53 6A 3 D6E SR D5C PAT D10T, D5E

    petroleum products
    TH35-C13I TH48-E70 TH35-C11I CX35-P800 CX31-C13I TH35-E81 CX31-C11I CX31-P600

    track-type loader
    933, 931B, 973, 931C, 931, 939, 935B, 931C II 977 935C II 935C

    track-type skidder
    D4HTSK III D5HTSK II

    paving compactor
    CB-614, CB-534

    motor grader
    14H

    wheel-type loader
    980C, 994, 980F, 980F II 993K, 986H

    engine - industrial
    3406B C13 C11 CPT372

    articulated dump truck
    725, D250E, 730, D300E, D250E II D300E II

    challenger
    85E, 85C, 75E, 75C, 65E, 65D, 95E, 85D, 65C, 75D

    asphalt paver
    BG-230, BG-210B, BG-225C, AP-650B, AP-800D, BG-225B, AP-800C, AP-800B AP-800, BG-260C, BG-2455C, AP-1000B, BG-245C, AP-900B, AP-1055B, BG-230D, AP-1050B, AP-1050, AP-1000, BG-240C

    material handler
    MH3059, MH3037, MH3049

    generator
    SR4

    wheeled excavator
    W330B

    road reclaimer
    RM-350B, SS-250, SS-250B, SM-350, RR-250, RM-350, RR-250B, RM-250C

    wheel dozer
    824K, 824C

    excavator
    215D, 330 LN 330-A LN 235C, 225D, 215B, 235B, 231D, 350-A L 215C 330-A 235D, 330B L 330-A L 330 L 235, 215, 229, 229D, 245, 350 L 330-A L 225, 245B

    earthmoving compactor
    836, 825K, 826K, 826C, 825C