+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    5J-3326: Ring Aus Piston

    Nomor Suku Cadang: 5J-3326
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Diameter Dalam - B (+/- 0,08 inci) (in.): 5,99
    • Diameter Dalam - B (+/- 0,08 inci) (mm): 152,17
    • Diameter Luar (in.): 6,25
    • Diameter Luar (mm): 158,75
    • Lebar - A (+/- 0,03 inci) (in.): 1,50
    • Lebar - A (+/- 0,762 mm) (mm): 38,00
    track-type tractor
    10SU D9G, D9H, 9U 10U D10N, 9C 58L 9A 10 D10R, 59N 9S 9R 59 59L D10T

    wheel tractor-scraper
    633E

    wheel dozer
    824G, 824G II 824H

    earthmoving compactor
    826G II 825H, 826H