+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    5J-4418: SEAL

    Nomor Suku Cadang: 5J-4418
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Seal

    Keterangan:
    Seal dan Ring Persegi adalah seal melingkar dengan penampang persegi. Tepi-tepinya bisa bulat atau bentuk lain, sesuai kebutuhan aplikasi.

    Atribut:
    Seal dan Ring Cat® terbuat dari material yang disesuaikan dengan cairan, temperatur, dan tekanan di engine dan alat berat Cat. Material tersebut tahan terhadap keausan dan ekstrusi, serta memberikan resistansi yang luar biasa terhadap pampatan tetap (compression set) seal.

    Dimensi Seal dan Ring terus-menerus dijaga pada toleransi yang ketat untuk memastikannya terpasang pas ke alur seal dengan kompresi seal yang diperlukan.

    Sistem Perapat Cat melindungi lebih banyak komponen mahal dari risiko kebocoran dan kontaminasi. Lindungi investasi Anda dengan Seal Asli Cat.

    Aplikasi:
    Seal dan ring persegi digunakan dalam beragam aplikasi perapatan di seluruh alat berat dan engine Cat.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Catatan: Dimensi dan Deskripsi Material diberikan hanya untuk referensi. Warna pada gambar bisa berbeda dengan aslinya.
    • Diameter Bagian Dalam (in.): 5,74
    • Keterangan Material: PTFE memberikan kinerja luar biasa dalam aplikasi Udara, Oli Engine, Bahan Bakar Diesel, dan Cairan Pendingin, namun sensitif terhadap kotoran dan kerusakan pemasangan. PTFE bekerja baik di temperatur sangat tinggi.
    • Lebar Penampang Silang (in.): 0,37
    • Material: PTFE - Politetrafluoroetilena
    • Tinggi Penampang Silang (in.): 0,14
    wheel-type loader
    930G, 930H, 928HZ

    off-highway truck
    789D, 789B, 789C

    underground articulated truck
    AD22, AD30

    wheel tractor-scraper
    621G, 627F, 627E, 621F, 627G, 621E

    track-type tractor
    D6R III D6R STD D7G2 D6T LGP D6R XL D7G, D6G2 XL D6T, D6R, D6R LGP D6T XL D6T XW