+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    5J-8011: Seal Piston

    Nomor Suku Cadang: 5J-8011
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Tipe 1

    Seal dua bagian, yang terdiri dari ring piston dan expander, yang mencegah transfer oli antara ujung batang silinder dan ujung tutup. Seal piston biasanya terbuat dari Teflon, dengan nilon untuk tekanan yang lebih besar daripada 3000 psi (20.670 kPa). Expander yang memiliki bentuk beragam adalah nitril.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Bentuk Seal: Tipe 1
    • Diameter Alur - B (+/- 0,003inci) (in.): 3,21
    • Diameter Luar (in.): 0
    • Diameter Lubang (in.): 3,75
    • Keterangan Material: 0
    • Lebar Alur - A (+/- 0,002 inci) (in.): 0,19
    • Panjang Keseluruhan (in.): 0
    motor grader
    14G

    wheel-type skidder
    528, 528B, 530B

    track-type skidder
    54H 527 4P

    off-highway truck
    769D, 768C, 769B, 771C, 769C, 771D, 769, 768B

    integrated toolcarrier
    IT12

    track-type tractor
    D6H, D6N D5H, 6A 6SU 5P D5H XL 4S 6S D4H, D6N LGP 4P 54 5S 4 D6N XL D4H III 56H D6M 6 55, D4H XL 4A 5 5A 56 D5R XL D6H II D5R LGP