+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    5K-7144: BAUT

    Nomor Suku Cadang: 5K-7144
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Baut Track

    Keterangan:

    • Baut track digunakan untuk membautkan shoe track ke rakitan sambungan.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Lapisan akhir: Berlapis Fosfat dan Oli
    • Lebar Kepala - 5 (in.): 0,94
    • Panjang Baut Total - 3 (in.): 11
    • Panjang Pegangan - 2 (in.): 9,25
    • Tinggi Kepala - 4 (in.): 0,48
    • Tipe Baut: Baut Kepala Hex
    • Ukuran Baut (in.): 5/8
    • Ukuran Ulir (in. - TPI) (in): 5/8 - 18
    • Ulir: UNF Ulir Halus
    traktor tipe track
    D4E, D4ESA, D4DSA