+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    5L-2931: RING-KUNCI

    Nomor Suku Cadang: 5L-2931
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Inci

    Cincin jepit Cat terbuat dari baja karbon yang diperkeras

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Diameter Bebas - A(in.): 1.56, 0
    • Diameter Lubang(in.): 0, 1.69
    • Ketebalan - B (in.): 0.062, 0
    • Satuan Pengukuran: Inci, 0
    • Tipe Cincin Jepit: Eksternal, 0