+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    5M-9979: BAUT

    Nomor Suku Cadang: 5M-9979
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Inci

    Baut serta ring dan mur Cat yang diperkeras membentuk sistem yang cocok untuk menghasilkan beban klem tinggi secara konsisten

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Lapisan akhir: Berlapis Fosfat dan Oli, 0
    • Lebar Kepala - 5 (in.): 0.75, 0
    • Panjang Baut Total - 3 (in.): 0, 5 3/4
    • Panjang Pegangan - 2 (in.): 4.5, 0
    • Satuan Pengukuran: Inci, 0
    • Tinggi Kepala - 4 (in.): 0, 0.39
    • Tipe Baut: Baut Kepala Hex, 0
    • Ukuran Ulir (in. - tpi) (in.): 1/2 - 20
    • Ulir: 0, UNF Ulir Halus