+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    5P-4256: RING

    Nomor Suku Cadang: 5P-4256
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Inci, Spiral

    Cincin jepit Cat terbuat dari baja karbon yang diperkeras

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Bentuk: Spiral
    • Diameter Bebas - A (in.): 12,76
    • Ketebalan - B (in.): 0,187
    • Tipe Cincin Jepit: Internal
    track-type tractor
    D10, 10C D11T, D11N, D11R, 10S 10U 10 11SU 11U 11