+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    5R-8907: BAUT

    Nomor Suku Cadang: 5R-8907
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Inci

    Baut serta ring dan mur Cat yang diperkeras membentuk sistem yang cocok untuk menghasilkan beban klem tinggi secara konsisten

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Lapisan akhir: Berlapis Fosfat dan Oli
    • Lebar Kepala - 5 (in.): 3,00
    • Panjang Baut Total - 3 (in.): 8
    • Panjang Pegangan - 2 (in.): 1,75
    • Tinggi Kepala - 4 (in.): 0,97
    • Tipe Baut: Baut Kepala Hex
    • Ukuran Ulir (in. - TPI) (in): 2 - 12
    • Ulir: UNF Ulir Halus
    asphalt paver
    BG-2455C, AP-1055B