Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Mendaftar
Caterpillar

Pilih Toko

Untuk harga & ketersediaan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

BerandaPerangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiBearing & BushingSelongsong5S-6420: BEARING
BerandaPerangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiBearing & BushingSelongsong5S-6420: BEARING
5S-6420: BEARING

Merek: Cat

fallback-image
5S-6420: BEARING

Merek: Cat

Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Keterangan untuk nomor suku cadang 5S-6420

Kami masih berupaya menambahkan deskripsi untuk suku cadang ini.

Spesifikasi untuk nomor suku cadang 5S-6420
Material: Steel Backed Aluminum Bearing
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 5S-6420

ENGINE - GENSET

3304 3304B

ENGINE - ALAT BERAT

3304

SKIDDER TIPE RODA

518 120C FB518

TRAKTOR TIPE TRACK

143 141 140 D5H XL D4D D4E D4E SR D5H D5 963 951 5 4 4S 5A 5P 5S 4A

SKIDDER TIPE TRACK

518 55 518 120C 125C

ENGINE - INDUSTRI

3304 D330C 3304B G3304

LOADER TIPE TRACK

941B 963 951C 951B 955K 955L 941

EXCAVATOR

229 225 215B 215C 215D 229D 225B 225D 219 215 E240 EL240

PRODUK KAPAL LAUT

3304 3304B D330C

MOTOR GRADER

120G 130G

WHEEL LOADER

920 936E 936F 930 950B/950E 936 G936 950B 950E 950 930R 930T

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti