+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    5J-7019: Seal Piston

    Nomor Suku Cadang: 5J-7019
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Tipe 1

    Seal dua bagian, yang terdiri dari ring piston dan expander, yang mencegah transfer oli antara ujung batang silinder dan ujung tutup. Seal piston biasanya terbuat dari Teflon, dengan nilon untuk tekanan yang lebih besar daripada 3000 psi (20.670 kPa). Expander yang memiliki bentuk beragam adalah nitril.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Bentuk Seal: Tipe 1
    • Diameter Alur - B (+/- 0,003inci) (in.): 8,26
    • Diameter Lubang (in.): 9,25
    • Lebar Alur - A (+/- 0,002 inci) (in.): 0,38
    wheel-type loader
    966G, 972G, 966F, 972G II 966E, 966D, 966G II

    challenger
    65, 75, 65B

    off-highway truck
    785C, 785D, 785B, 785

    wheel tractor-scraper
    641B, 651, 666B, 666, 657E, 651B, 657, 657B, 641

    track-type tractor
    D9L, D10N, 10 9 9U 59N D9H, 9S 59 59L 9C 10SU 58L 10U 9D

    oem solutions
    CAT WDS