Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Mendaftar
Caterpillar

Pilih Toko

Untuk harga & ketersediaan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

BerandaPerangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiSeal, Gasket & O-RingGasket605-4038: Seal Saluran AC
BerandaPerangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiSeal, Gasket & O-RingGasket605-4038: Seal Saluran AC
605-4038: Seal Saluran AC

Cat® Cab Air Conditioner Duct Seal

Merek: Cat

Gambar Produk
605-4038: Seal Saluran AC
605-4038: Seal Saluran AC
605-4038: Seal Saluran AC
605-4038: Seal Saluran AC
605-4038: Seal Saluran AC

Cat® Cab Air Conditioner Duct Seal

Merek: Cat

Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Keterangan untuk nomor suku cadang 605-4038

A Seal is made from a durable rubber compound that is resistant to heat, abrasion, and chemicals. It is made to fit snugly around the air conditioner duct to prevent leaks. The rubber seal also helps to reduce noise from the air conditioner duct.

Attributes:
• Manufactured with Rubber which gives excellent corrosion resistance
• Manufactured to precise specifications and is built for durability and reliability

Applications:
A Seal is used to provide secure sealing for the air conditioner duct to prevent leaks which affects the conditioner efficiency.

Lihat Lainnya
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 605-4038

Unit Pengukuran

ASMetrik
Panjang (mm): 99,6
Panjang (in.): 3,92
Tinggi (mm): 148,5
Tinggi (in): 5,85
Ketebalan Material (mm): 4,0
Ketebalan Material (in.): 0,16
Lebar Penampang Silang (mm): 6,0
Lebar Penampang Silang (in.): 0,24
Material: Karet yang Mengembang,Karet Kloroprena (CR),Perekat Akrilik
Berat (kg): 0,001
Bobot (lb): 0,002
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 605-4038

SKID STEER LOADER

285XE 285 275 265 255 275XE 250 270 260 270XE 265

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti