+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    6C-6177: AS SELANG

    Nomor Suku Cadang: 6C-6177
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Rakitan Selang Termoplastik

    Keterangan:
    Mengalirkan oli hidraulik berbahan dasar minyak bumi dan sintetis di seluruh sistem hidraulik.


    Atribut:
    Tersusun dari selongsong dalam termoplastik yang tahan terhadap cairan hidraulik berbahan dasar minyak bumi dan sintetis, oli pelumas, udara, dan air. Dilengkapi penguat serat sintetis dengan penutup termoplastik yang tahan terhadap cairan hidraulik, abrasi, dan cuaca. Fitur ini memberikan masa pakai yang lama dan keandalan luar biasa.


    Aplikasi yang Disarankan:
    Aplikasi oli hidraulik tekanan sedang. Selang ini dapat juga digunakan dengan udara, air, dan air/glikol pada temperatur hingga +66°C.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Panjang (cm): 0, 1050
    • Tekanan Kerja Maks (psi): 0, 3000
    • Tipe: 1028
    • Ukuran Diameter: -3, 0
    • Ukuran Diameter(in.): -3, 0