+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    6F-7035: Baut Kepala Hex, Berlapis Fosfat dan Oli

    Nomor Suku Cadang: 6F-7035
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Hex Head Bolt

    Baut Cat beserta pasangan ring dan murnya yang diperkeras membentuk sistem yang cocok untuk menghasilkan beban klem tinggi secara konsisten

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Grade: 0
    • Keterangan Material: 0
    • Lapisan akhir: Berlapis Fosfat dan Oli
    • Lebar Kepala - 5 (in.): 1,31
    • Panjang Baut Total - 3 (in.): 2 1/4
    • Panjang Pegangan - 2 (in.): 0,25
    • Pitch Ulir Lubang: 0
    • Tinggi Kepala - 4 (in.): 0,67
    • Tipe Baut: Baut Kepala Hex
    • Ukuran Ulir (in. - TPI) (in): 7/8 - 14
    • Ulir: UNF Ulir Halus
    wheel-type loader
    992K, 992G, 990 II 992D, 990H, 990K, 992C, 990

    wheel dozer
    844H, 854K, 854G, 844K, 844