Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Mendaftar
Caterpillar

Pilih Toko

Untuk harga & ketersediaan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

BerandaKabinInterior KabinKursi & Komponen KabinSuspensi Kursi6G-6402: Ring Kursi Bersuspensi Tebal 6,35 mm
BerandaKabinInterior KabinKursi & Komponen KabinSuspensi Kursi6G-6402: Ring Kursi Bersuspensi Tebal 6,35 mm
6G-6402: Ring Kursi Bersuspensi Tebal 6,35 mm

RING

Merek: Cat

Gambar Produk
6G-6402: Ring Kursi Bersuspensi Tebal 6,35 mm
6G-6402: Ring Kursi Bersuspensi Tebal 6,35 mm
6G-6402: Ring Kursi Bersuspensi Tebal 6,35 mm
6G-6402: Ring Kursi Bersuspensi Tebal 6,35 mm
6G-6402: Ring Kursi Bersuspensi Tebal 6,35 mm

RING

Merek: Cat

DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 6G-6402

Unit Pengukuran

ASMetrik
Tipe Ring: Countersunk
Diameter Bagian Dalam (in.): 3.937,008
Deskripsi Material: baja
Material: Campuran Paduan: Logam
Diameter Luar (mm): 44,15
Ketebalan (in.): 0,25
Diameter Luar (in.): 1,738
Ketebalan (mm): 6,35
Inside Diameter (mm): 99.999,99
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 6G-6402

WHEEL TRACTOR

613C II 621 639D 615C 633E II 627B 621B 657E 627E 637D 657B 613C 623B 637E 615 615C II 621E 631D 651B 631E 623E 633D 641B 651E

WHEEL SCRAPER

621E 621B

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti