Caterpillar

Pilih Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Mendaftar
Caterpillar

Pilih Toko

Untuk harga & ketersediaan

Pilih Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Pilih Peralatan

BerandaEngineSistem Bahan BakarPompa Bahan Bakar6I-1837: Rakitan Aktuator
Beranda
EngineSistem Bahan BakarPompa Bahan Bakar
6I-1837: Rakitan Aktuator
6I-1837: Rakitan Aktuator

Aktuator

Merek: Cat

Gambar Produk
6I-1837: Rakitan Aktuator
6I-1837: Rakitan Aktuator
6I-1837: Rakitan Aktuator
6I-1837: Rakitan Aktuator
6I-1837: Rakitan Aktuator

Aktuator

Merek: Cat

Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Apakah Akan Sesuai?Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Tambah Peralatan
Apakah sesuai atau perlu perbaikan? Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Periksa Harga
Periksa Harga
Silakan masuk untuk melihat harga pelanggan
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Diagram suku cadang untuk 6I-1837
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 6I-1837

Unit Pengukuran

ASMetrik
Tinggi (in): 16,0
Panjang (mm): 596,9
Tinggi (mm): 406,4
Lebar (mm): 584,2
Panjang (in.): 23,5
Material: Ductile (Spheroidal) Iron
Lihat Lainnya

Waktunya melakukan perawatan?

Kami membuatnya mudah

Tersedia kit perawatan lengkap menurut tipe peralatan, termasuk interval 250, 500, dan 1000 jam.

Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 6I-1837

ENGINE - GENSET

3406C 3304B 3516 3406B 3508 3608 3606 3608

ENGINE - TRUK

3126

PRODUK KAPAL LAUT

3608 3508 3412

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Bicara dengan ahlinya