+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    6I-2830: GP POMPA

    Nomor Suku Cadang: 6I-2830
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Pompa Injeksi Bahan Bakar

    Keterangan:

    • Pompa injeksi bahan bakar mendorong bahan bakar ke silinder engine

    Atribut:

    • Suku cadang Cat® diproduksi dengan spesifikasi yang presisi dan dibuat untuk ketahanan, keandalan, produktivitas, dampak lingkungan yang minimal, dan penggunaan ulang

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Lebar (mm): 330,2
    • Panjang (mm): 525,78
    • Tinggi (mm): 208,28
    exc
    350 L 350

    teng
    3306 3306B

    wtl
    966F II