+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    6I-3847: KIT PERBAIKAN

    Nomor Suku Cadang: 6I-3847
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Kit Perbaikan Pengatur

    Keterangan:

    • Kit ini mencakup seal dan bushing untuk memperbaiki pengatur

    Atribut:

    • Kit kami didesain untuk kenyamanan - telah dikemas, dipesan dengan satu nomor suku cadang dan dikirimkan dalam satu kotak, untuk menghemat waktu dan uang Anda.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Lebar (mm): 69,85
    • Panjang (mm): 95,25
    • Tinggi (mm): 12,7
    meng
    3516 3508 3512 3612 3606 3608 3616

    petr
    3516 3508 3512 3612 3606 3608 3616

    ieng
    3516 3508 3512 3612 3606 3608 3616

    oht
    785

    epg
    3516 3508 3512 3612 3606 3608 3616