+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    6I-6526: G ROLLER

    Nomor Suku Cadang: 6I-6526
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Carrier Roller (Ditempa)

    Keterangan:

    • Carrier roller menopang dan memandu alat berat pada track dan memberikan penopang untuk tegangan track.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Diameter (in.): 1,6
    • Diameter Flensa (in.): 6,06
    • Diameter Poros (in.): 2
    • Diameter Tapak (in.): 4,72
    • Panjang (in.): 1,571
    • Tinggi (in): 1,6
    Kami saat ini tidak memiliki informasi model peralatan apa pun untuk suku cadang ini.