+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    6I-6784: RING

    Nomor Suku Cadang: 6I-6784
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Cincin Seal

    Keterangan:
    Ring Penunjang mencegah ekstrusi seal dalam aplikasi bertekanan tinggi, dan dapat digunakan untuk melindungi masa pakai sistem perapat secara keseluruhan dari lonjakan tekanan.

    Atribut:
    Ring Penunjang Cat® didesain bersama seal karet serta komponen berpasangan, dan sangat berperan dalam menjaga masa pakai dan kinerja sistem perapat pada aplikasi bertekanan tinggi.

    Dimensi ring penunjang terus-menerus dijaga pada toleransi yang ketat untuk memastikannya bisa menyambungkan alur seal dan permukaan yang berpasangan dengan benar. Material dipilih yang memiliki resistansi tekanan dan abrasi.

    Ring penunjang bisa berbentuk solid atau terpisah. Ring yang terpisah digunakan untuk mempermudah perakitan.

    Sistem Perapat Cat melindungi lebih banyak komponen mahal dari risiko kebocoran dan kontaminasi. Lindungi investasi Anda dengan Seal Asli Cat.

    Aplikasi:
    Ring penunjang digunakan dalam aplikasi perapat statik dan dinamis bertekanan tinggi, seperti pompa hidraulik, katup, dan sistem engine.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Catatan: Dimensi dan Deskripsi Material diberikan hanya untuk referensi. Warna pada gambar bisa berbeda dengan aslinya.
    • Diameter Alur (in.): 74,90
    • Diameter Bagian Dalam (in.): 3,11
    • Keterangan Material: Laminasi plastik ini memberikan kinerja anti-friksi, anti-aus yang baik di aplikasi pemuatan benturan atau guncangan yang tinggi. Terutama digunakan di beban putar yang ringan atau semi statis.
    • Lebar Alur (in.): 9,00
    • Lebar Penampang Silang (in.): 0,31
    • Material: Plastik - Laminasi Fenolik Kain
    • Tinggi Penampang Silang (in.): 0,2
    wheeled excavator
    M320

    forest products
    TK721, 521B, 2590, 532, 1190, 522B, 1290T, 541 2 521, 1090, TK752, 552 2 2491, TK711, 541, 1390, 552, 551, 2391, 2390, TK722, 522, 511, 1190T, TK751, TK741, 2290, TK732

    excavator
    323D L 325-A L 325 LN 320N, 325B L 320C, 323D LN 325-A 330B L 320B S 319C 321D LCR 325C, 325D L 325 L 320B N 318C, 320B L 320B, 320-A 325-A FM L 330D L 318B, 319D 345B, 320-A L 318B N