+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    6J-0217: WIPER

    Nomor Suku Cadang: 6J-0217
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Bentuk Seal: Tipe REG

    Mencegah kontaminan eksternal masuk ke dalam sistem, tetapi digunakan dalam kondisi lingkungan yang tidak terlalu sulit dan tugas aplikasi hidraulik yang lebih ringan daripada jenis press-in.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Bentuk Seal: 0, Tipe REG
    • Diameter Bagian Dalam (in.): 0, 2.25
    • Diameter Luar - B (± 0,003 in.) (in.): 0, 2.75
    • Ketebalan Dasar - C (± 0,010 in.) (in.): 2.58, 0
    • Lebar - A (± 0,02 in.) (in.): 0.25, 0