+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    6J-0793: SEAL A

    Nomor Suku Cadang: 6J-0793
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Tipe 1

    Seal dua bagian, yang terdiri dari ring piston dan expander, yang mencegah transfer oli antara ujung batang silinder dan ujung tutup. Seal piston biasanya terbuat dari Teflon, dengan nilon untuk tekanan yang lebih besar daripada 3000 psi (20.670 kPa). Expander yang memiliki bentuk beragam adalah nitril.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Bentuk Seal: Tipe 1
    • Diameter Alur - B (+/- 0,003inci) (in.): 2,71
    • Diameter Lubang (in.): 3,25
    • Lebar Alur - A (+/- 0,002 inci) (in.): 0,19
    motor grader
    12M, 140HNA, 160MAWD, 160M2AWD, 160M3AWD, 160M, 140M3, 12M3, 12HNA, 140M, 160K, 140M2AWD, 12M3AWD, 160H, 160HNA, 143H, 12M2, 140M3AWD, 12M2AWD, 140M2, 163H, 14LAWD, 160M3, 160M2, 140MAWD

    wheel loader
    924G, G910, 910, 924H

    track loader
    963BLGP, 953B, 931BLGP, 953LGP, 953, 935B, 931CII, 935C, 973LGP, 973, 931CLGP, 935CII, 931C, 931B, 963LGP, 931CIILGP, 963

    loader industri
    414E

    backhoe loader
    422E, 416EST, 446D, 416D, 424D, 428II, 438II, 436B, 436II, 446, 426II, 416II

    skidder
    508