+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    6J-1878: PACKING

    Nomor Suku Cadang: 6J-1878
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Bentuk Seal: Tipe A

    Didesain untuk menggantikan Chevron Packing yang tidak lagi digunakan Caterpillar. Rakitan ini menggabungkan Seal Batang U-Cup dengan spacer untuk mengisi alur Chevron Packing yang asli. Rakitan Seal U-Cup dan Chevron Packing memenuhi spesifikasi perapat fungsional yang sama.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Bentuk Seal: 0, Tipe A
    • Diameter Bagian Dalam (in.): 0, 0.75
    • Diameter Luar - B (+ 0,002 in., -0,000 in.) (in.): 1, 0
    • Lebar - A (+ 0,015 in., -0,000 in.) (in.): 0, 0.29
    • Material: URE