+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    6J-6553: Seal Penyangga

    Nomor Suku Cadang: 6J-6553
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Bentuk Seal: Tipe A

    Berfungsi sebagai seal batang sekunder dan melindungi batang dari lonjakan tiba-tiba pada tekanan sistem.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Bentuk Seal: Tipe A
    • Diameter Alur - B (+/- 0,005inci) (in.): 0,22
    • Diameter Batang (in.): 2,75
    • Lebar Alur - A (+/- 0,005 inci) (in.): 3,39
    track-type tractor
    7SU 8S D7H, 7S 7 57 8SU 8U 57H 8A D8N, 7U 7A 8 7S LGP

    wheel tractor-scraper
    657B, 639D, 631E, 637D, 651B, 615C, 627E, 637E, 621E, 627B, 621S, 621B, 637, 641B, 631D, 633, 615, 633B 637B 631B, 633D, 621, 631C

    wheel-type loader
    988, G936, 980C, 936E, 936

    track-type loader
    977K, 963, 977L

    excavator
    215, 215B, 219

    off-highway truck
    789