+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    6J-6680: PIN

    Nomor Suku Cadang: 6J-6680
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Pin

    Keterangan:
    Pin Pemasangan Ripper


    Atribut:
    Dia. 3,0" (76,2 mm) Panjang Pin x 10,75" (273 mm).


    Aplikasi yang Disarankan:
    Grup Dudukan Ripper di Loader D8 dan D9 tertentu

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Diameter (in.): 0, 3
    • Panjang (in.): 10.75, 10.75