+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    6J-9178: SEAL

    Nomor Suku Cadang: 6J-9178
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Bentuk Seal: Tipe A

    Berfungsi sebagai seal batang sekunder dan melindungi batang dari lonjakan tiba-tiba pada tekanan sistem.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Bentuk Seal: Tipe A
    • Diameter Alur - B (+/- 0,127 mm) (mm): 3,56
    • Diameter Batang (mm): 44,40
    • Lebar Alur - A (+/- 0,127 mm) (mm): 57,99
    mg
    120G, 140G, 130G, 160G, 12G