+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    6K-0355: SEAL

    Nomor Suku Cadang: 6K-0355
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Cincin Seal

    Keterangan:
    Seal dan Ring Persegi adalah seal melingkar dengan penampang persegi. Tepi-tepinya bisa bulat atau bentuk lain, sesuai kebutuhan aplikasi.

    Atribut:
    Seal dan Ring Cat® terbuat dari material yang disesuaikan dengan cairan, temperatur, dan tekanan di engine dan alat berat Cat. Material tersebut tahan terhadap keausan dan ekstrusi, serta memberikan resistansi yang luar biasa terhadap pampatan tetap (compression set) seal.

    Dimensi Seal dan Ring terus-menerus dijaga pada toleransi yang ketat untuk memastikannya terpasang pas ke alur seal dengan kompresi seal yang diperlukan.

    Sistem Perapat Cat melindungi lebih banyak komponen mahal dari risiko kebocoran dan kontaminasi. Lindungi investasi Anda dengan Seal Asli Cat.

    Aplikasi:
    Seal dan ring persegi digunakan dalam beragam aplikasi perapatan di seluruh alat berat dan engine Cat.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Catatan: Dimensi dan Deskripsi Material diberikan hanya untuk referensi. Warna pada gambar bisa berbeda dengan aslinya.
    • Diameter Bagian Dalam (in.): 9,4
    • Keterangan Material: CR berfungsi baik dalam aplikasi oli titik anilina. Jangan gunakan dengan minyak bakar atau bensin.
    • Lebar Penampang Silang (in.): 0,13
    • Material: CR - Karet Kloroprena
    • Tinggi Penampang Silang (in.): 0,13
    wheel-type loader
    936, 930, 936E, G936, 930R, 930T

    wheel-type skidder
    518, 120C, FB518

    track-type skidder
    120C, 125C

    articulated dump truck
    D250B, D300B