+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    6K-9879: G ROLLER

    Nomor Suku Cadang: 6K-9879
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Roller Carrier (Cetak)

    Keterangan:

    • Carrier roller menopang dan memandu alat berat pada track dan memberikan penopang untuk tegangan track.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Diameter (in.): 1.6
    • Diameter Flensa (in.): 6.85, 6.85
    • Diameter Poros (in.): 2, 2
    • Diameter Tapak (in.): 5.91, 5.91
    • Lebar (in.): 0, 1.6
    • Panjang (in.): 1.626, 1.626
    • Tinggi(in.): 1.6, 1.6