Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Mendaftar
Caterpillar

Pilih Toko

Untuk harga & ketersediaan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

BerandaEngineSistem PelumasanPompa Oli6L-2947: POROS
BerandaEngineSistem PelumasanPompa Oli6L-2947: POROS
6L-2947: POROS

Poros Pompa Oli

Merek: Cat

Gambar Produk
6L-2947: POROS
6L-2947: POROS

Poros Pompa Oli

Merek: Cat

Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 6L-2947
Panjang (mm): 182,9
Tinggi (mm): 40,7
Lebar (mm): 40,7
Material: Carbon Steel
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 6L-2947

ENGINE INDUSTRI

D353C D353E D353D

ENGINE KAPAL LAUT

D353E D353C D353D

ENGINE GAS

G353D

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti