+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    6L-5288: DIAFRAGMA A

    Nomor Suku Cadang: 6L-5288
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Diafragma Karburator

    Keterangan:

    • Diafragma adalah komponen penting pada karburator yang mencampurkan udara dan bahan bakar

    Atribut:

    • Suku cadang Cat® diproduksi dengan spesifikasi yang presisi dan dibuat untuk ketahanan, keandalan, produktivitas, dampak lingkungan yang minimal, dan penggunaan ulang

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Lebar (mm): 231,14
    • Panjang (in.): 9,1
    • Panjang (mm): 231,14
    • Tinggi (in): 2,3
    • Tinggi (mm): 58,42
    generator
    SR4

    engine - generator set
    G3306 G3412

    engine - industrial
    G3306 G398 G3412 G379A G399 G353D G3406 G3304B G343 G3408 G342C G3304 G379 G333C G3306B G3408B