+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    6S-3172: RING

    Nomor Suku Cadang: 6S-3172
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Ring

    Keterangan:

    • Ring adalah pengencang yang menahan komponen atau rakitan.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Diameter Bebas - A (in.): 1,86
    • Ketebalan - B (in.): 0,125
    • Tipe Cincin Jepit: Eksternal
    cold planer
    PM622, PM620, PR-450C, PM620LRC, PM820, PM825, PM822

    traktor tipe track
    D3K2LGP, D3CIIILGP, D4GXL, D3CIII, D4KLGP, D4K2XL, D3G, D4CIII, D4GLGP, D4CIIIXL, D4K2LGP, D3GXL, D3KLGP, D3KXL, D3CIIIXL, D4CIIILGP, D3K2XL, D4G, D4KXL, D3K2SLGP, D3GLGP, D3CIILGP, D3CII, D4BLGP, D4CLGP, D4CIILGP, D4CII, D4C, D3C, D3CLGP, D3B, D4B, D3CSA, D3BLGP, D3BSA

    track loader
    933LGP, 933CLGP, 933, 933C, 931CII, 935C, 931CLGP, 935CII, 931B, 935B, 931C, 931BLGP, 931CIILGP

    paver aspal
    BG655D, AP-1055D, AP655F, BG-2455D, AP655FLRC, AP-655D, BG-225C, AP655FL