Beranda6U-5637: Rakitan Selang
Beranda6U-5637: Rakitan Selang
6U-5637: Rakitan Selang

Rakitan Selang Rem Udara Dan Engine Tekanan Sedang

Merek: Cat

Gambar Produk
6U-5637: Rakitan Selang
6U-5637: Rakitan Selang
Hubungi dealer Anda untuk mendapatkan opsi pengganti.

Rakitan Selang Rem Udara Dan Engine Tekanan Sedang

Merek: Cat

DIHENTIKAN
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 6U-5637
Overall Length (mm): 4.000,0
Weight (kg): 2,019
Material: Other Hose
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 6U-5637

DUMP TRUCK ARTIKULASI

D25D D35C D25C D300D D30C D350D D350C D30D

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti