+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    6V-0406: SEAL

    Nomor Suku Cadang: 6V-0406
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Ring Perapat

    Keterangan:
    Ring perapat digunakan untuk mencegah kebocoran melewati lubang baut dalam aplikasi tekanan rendah.

    Atribut:
    Ring Perapat Cat® adalah ring baja dengan bagian tengah berbahan karet rekat.

    Material karet dipilih berdasarkan kebutuhan kompatibilitas cairan dan temperatur dari aplikasi.

    Lindungi investasi Anda dengan Seal Asli Cat. Jika tidak berlabel Cat, berarti hanya seal biasa.

    Aplikasi:
    Ring perapat digunakan di sambungan berbaut yang memerlukan proteksi kebocoran.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Catatan: Dimensi dan Deskripsi Material diberikan hanya untuk referensi.
    • Diameter Bagian Dalam (in.): 0,68
    • Diameter Dalam (mm): 17,3
    • Diameter Luar (in.): 0,94
    • Diameter Luar (mm): 23,9
    • Ketebalan Baja (in.): 0,08
    • Ketebalan Baja (mm): 2
    • Keterangan Material: NBR adalah material fleksibel dengan resistansi yang bagus terhadap abrasi dan goresan. Ini sangat cocok digunakan pada aplikasi Udara, Oli Engine, Bahan Bakar Diesel, Cairan Pendingin/Urea, Oli Hidraulik, dan Cairan Transmisi Otomatis. Jangan gunakan dengan Biodiesel.
    • Material: NBR - Nitril / Baja
    telehandler
    TH83, TH580B, TH62, TH355B, TH210, TH82, TH103, TH560B, TH63, TH215, TH360B, TH460B

    paving compactor
    PS-200B, CB-225E, CB-534, PS-150B, CB-544, CB-214D, CB-224E, CB-535B, CB-214E, CB-225D, CB-224C, CB-525B, PS-300B, PF-300C, CB-214C, PS-150C, PS-300C, CB-224D, CB-545, PF-300B, CB-523B

    engine - generator set
    G3516 G3412 G3512 G3508 G3516B

    motor grader
    12M, 120M

    forest products
    574B, HH75 SAT223T SAT630 TK371, HH44 DE SAT322TSC HH65 SAT323T HH55 SAT318 SAT325T SAT323TSC 584HD, SAT318T SAT323 SAT322 SAT322T HA871, SAT318TSC SAT420 HH45 TK381, HA771, 564, 584, 554, 574

    work tool
    PC206 PC305B CR50 BH30W 140, P40 MD-250 PC204 PC412B PC310B 160 P25 S80 BA22 63 H100 S130 H160CS H90CS PC306B 70, H100S PC210 H50S H195 CR20 PC408B P28 H70S 130 BH30 S40 120, BA25 S50 PC205B H70 PP120 H50 H180S H130S HM825 S25 100 CR35 H90C PC104B 115 H63S PC205 CR28 H45S PH126 S30 H140CS H45 70S H160S H120CS H63 H115S P16 BH27 BA30 H140S PC203 H120S

    wheel-type loader
    938G II 980G, 962M, 914G2, 950M, 906H 914G, 908H 938G

    engine - industrial
    G3508 G3412 G3516 G3512 G3408B

    expanded mining products
    MD6420C, MD6420, MD6420B

    articulated dump truck
    D300E, D400, D400E, D250B, D250E II D300E II D250D, D25D, D400E II D350E II D44B, D30D, D300D, D300B, D35HP 725, D35C, D400D, D350D, D30C, D350C, D40D, 730, D25C, D20D, D350E, D250E

    oem solutions
    OEMS

    material handler
    M325D L MH MH3037, M325D MH

    asphalt paver
    AP655F, SE34V SE60 VT XW AP555F, AS4173 AP600F, AS4252C AS4251C BG1055E, SE50 VT AP-800, AP-800B AP500F, AP-1055E AS4251 SE34VT BG1000E, SE60VT XW AP300F, SE60 V XW AP-300D AP355F, AP-500E, AP-255E AP-1055F AP-655D, BG500E, AP-555E SE60 V AP-1000E SE50 V BG555E, AP-1000F AP-600D, AP655F L

    integrated toolcarrier
    IT38G, IT14B, IT38G II IT62G, IT18B, IT14G2, IT12B, IT28B, IT38F

    wheeled excavator
    M322C, M318C, W345C MH M318C MH W345B II W330B

    drill
    MD6310

    excavator
    330D, 345D, 330FMHPU 320B S 320D FM M325D L MH 336F, 320B L 345C L 345B L 336D L 325D, 349D L 330F, 345B, 330B L 330D L 325B L 349D2, 329D L