+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    6V-0458: CUP

    Nomor Suku Cadang: 6V-0458
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Cat® Tapered Roller Bearing (Cup only)

    Keterangan:
    Roller Bearing Tirus mengurangi friksi dan memberikan proteksi di antara bagian yang berpasangan. Desainnya dibuat khusus untuk mengatasi beban dorong dan radial yang besar.


    Atribut:
    Caterpillar telah menghabiskan banyak waktu dan uang dalam riset dan pengembangan untuk memastikan setiap bearing Cat memenuhi desain khusus dan persyaratan aplikasi. Banyak di antaranya mengintegrasikan satu atau beberapa fitur khusus yang tidak ditemukan di bearing standar industri. Hasil akhirnya adalah berkurangnya jumlah perbaikan yang diperlukan diikuti dengan penurunan waktu henti dan biaya pengoperasian.


    Aplikasi yang Disarankan:
    Bearing Cat dibuat khusus untuk aplikasi yang tersedia guna memastikan semua komponen drive train berfungsi dan aus secara bersamaan sebagai kesatuan sistem.

    pipelayers
    589

    ttt
    9S 59 59L 8 8U 10 D9R, D10R, 10U 8S 9 9C 58 58L D10N, 10SU D10T2, 59N 9U 8A

    off highway trucks
    785C

    oht
    785D, 785C, 785B, 784C, 784B, 785G

    track type tractors
    D10N, D10T2, D10R, D9L, D8L, D9R, D10T, D9RLRC, D9N