Beranda6W-9739: GR FORK #P Y
Beranda6W-9739: GR FORK #P Y
6W-9739: GR FORK #P Y

Extra fork tines add versatility to pallet fork carriages for moving a wide variety of palletized construction site materials.

Merek: Cat

Gambar Produk
6W-9739: GR FORK #P Y
6W-9739: GR FORK #P Y
6W-9739: GR FORK #P Y
6W-9739: GR FORK #P Y
6W-9739: GR FORK #P Y
Hubungi dealer Anda untuk mendapatkan opsi pengganti.

Extra fork tines add versatility to pallet fork carriages for moving a wide variety of palletized construction site materials.

Merek: Cat

DIHENTIKAN
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 6W-9739
Material: Grease (Lanolin, Silicone) Fluid,Alloy Mixed: Metal
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 6W-9739

BACKHOE LOADER

432 444F2 442D 444 442E 434E 422E 438C 426C 438D 436C 420D 432E 444F 432F 432D 444E 416C 428D 428E 428C 432F2

TOOLCARRIER TERPADU

IT14G IT18B IT24F IT12B IT28G IT18

WHEEL LOADER

928G 924H 924G 924K 928HZ 938K 938M 930G 926M 930H 930K 930M

COMPACT WHEEL LOADER

914 910 914K 914M 914G 918M 910K 910M 920

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti