+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    6Y-1032: CUP

    Nomor Suku Cadang: 6Y-1032
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    CAT®Special Tapered Roller Bearing Cup

    Keterangan:
    Roller Bearing Tirus mengurangi friksi dan memberikan proteksi di antara bagian yang berpasangan. Desainnya dibuat khusus untuk mengatasi beban dorong dan radial yang besar.


    Atribut:
    Caterpillar telah menghabiskan banyak waktu dan uang dalam riset dan pengembangan untuk memastikan setiap bearing Cat memenuhi desain khusus dan persyaratan aplikasi. Banyak di antaranya mengintegrasikan satu atau beberapa fitur khusus yang tidak ditemukan di bearing standar industri. Hasil akhirnya adalah berkurangnya jumlah perbaikan yang diperlukan diikuti dengan penurunan waktu henti dan biaya pengoperasian.


    Aplikasi yang Disarankan:
    Bearing Cat dibuat khusus untuk aplikasi yang tersedia guna memastikan semua komponen drive train berfungsi dan aus secara bersamaan sebagai kesatuan sistem.

    Mencari Opsi Suku Cadang Classic?

    Pertimbangkan suku cadang Cat® Classic, sebuah alternatif perbaikan berbiaya rendah yang dapat meminimalkan risiko yang terkait dengan suku cadang purna jual
    Merek: Cat
    Roller Bearing Classic
    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Diameter Bagian Dalam (in.): 0
    • Tinggi (in): 0
    integrated toolcarrier
    IT38G II

    skidders
    525B

    forest products
    533, TK371, HA770, TK370, HA771

    wheel-type loader
    950M, 962L, 962M, 938G II 950L, 950M Z 938F, 938G, 962 962M Z

    wheel loaders
    962M, IT38G, 938G, 950M, IT38F, 938F, 938GII, 936F, 950MZ, 962MZ