Caterpillar

Pilih Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak ada saran hasil. Coba lagi.
Mendaftar
Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Peralatan

Beranda6Y-3835: SEGMEN
Beranda6Y-3835: SEGMEN
6Y-3835: SEGMEN

Sprocket (Segmen)

Merek: Cat

Gambar Produk
6Y-3835: SEGMEN
6Y-3835: SEGMEN
Hubungi dealer Anda untuk mendapatkan opsi pengganti.

Sprocket (Segmen)

Merek: Cat

DIHENTIKAN
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
Keterangan
Keterangan

Keterangan:

  • Sprocket mengirimkan daya engine ke rakitan sambungan dan menautkan rakitan sambungan tersebut untuk menghasilkan gerakan.

Keterangan:

  • Sprocket mengirimkan daya engine ke rakitan sambungan dan menautkan rakitan sambungan tersebut untuk menghasilkan gerakan.

Spesifikasi
Spesifikasi
Unit PengukuranASMetrik
Ukuran Baut (in.): 17,8
Jumlah Segmen Sprocket: 2
Jumlah Gigi Sprocket: 4
Jumlah Baut Sprocket: 4
Ukuran Baut (mm): 17,8
Material: Boron Steel
Unit PengukuranASMetrik
Ukuran Baut (in.): 17,8
Jumlah Segmen Sprocket: 2
Jumlah Gigi Sprocket: 4
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel
Model yang Kompatibel
Traktor Tipe Track
D5H XLD5HD555A5P5S
Skidder Tipe Track
55
Lihat Lainnya
Traktor Tipe Track
D5H XLD5HD555A5P5S
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
Parts Diagrams
No EquipmentMasukkan nomor seri peralatan atau pilih peralatan dari daftar yang ditambahkan sebelumnya untuk melihat diagram suku cadang.
Pilih Peralatan
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Diagram suku cadang untuk 6Y-3835
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
Keterangan untuk nomor suku cadang 6Y-3835

Keterangan:

  • Sprocket mengirimkan daya engine ke rakitan sambungan dan menautkan rakitan sambungan tersebut untuk menghasilkan gerakan.

Lihat Lainnya
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 6Y-3835

Unit Pengukuran

ASMetrik
Ukuran Baut (in.): 17,8
Jumlah Segmen Sprocket: 2
Jumlah Gigi Sprocket: 4
Jumlah Baut Sprocket: 4
Ukuran Baut (mm): 17,8
Material: Boron Steel
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 6Y-3835

TRAKTOR TIPE TRACK

D5H XL D5H D5 5 5A 5P 5S

SKIDDER TIPE TRACK

55

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Bicara dengan ahlinya