+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    6Y-5409: Tip Tajam

    Nomor Suku Cadang: 6Y-5409
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Tip Tajam J400

    Menawarkan presisi pembuatan yang tidak ada duanya, tip Seri J Cat® melindungi bucket alat berat Anda dari kerusakan. Peralatan Pengolah Tanah (GET, Ground Engaging Tool) kami didesain khusus untuk DNA alat berat Cat Anda dan memberikan perlindungan yang unggul dan konsisten.

    Menggunakan desain pin samping standar industri, tip bucket Cat yang asli berfungsi di berbagai aplikasi yang meningkatkan fleksibilitas peralatan Anda. Pemasangan dan pelepasannya cepat menggunakan pin standar dan sistem penahan. Atau Anda bisa membuat pekerjaan Anda semakin mudah dengan meretrofit sistem CapSure™ Seri J kami yang inovatif tanpa menggunakan palu untuk pemasangannya.

    Jika aplikasi Anda memerlukan tip panjang sedang, pilih tip Tajam Cat® yang asli. Tip ini ditajamkan di pabrik untuk memastikan penetrasi yang maksimum sejak ditambahkan ke bucket Anda. Dicetak menggunakan baja dengan sifat yang mampu mempertahankan kekerasan untuk masa pakai yang lama, gigi buatan kami yang tahan lama memungkinkan alat berat Anda menghasilkan kinerja yang diharapkan. Lindungi investasi Anda dengan selalu memilih Peralatan Pengolah Tanah (GET) Cat yang asli.

    Atribut:
    • Profil tajam dengan penampang kecil

    Aplikasi:
    • Material kompak yang padat

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Panjang (in.): 11,1
    • Tinggi (in): 4,6
    • Ukuran Tip: J400
    excavator
    325C, 320C, 325-A 322-A L 330-A L 325C L 320 L 320-A 330-A 322B L 320B, 322C, 320B FM LL 325B, 320B N 330-A L 322 L 320B LL 325 L 330B L 330B, 320-A L 325B L 325-A L 322B