+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    6V-8281: CUP

    Nomor Suku Cadang: 6V-8281
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Roller Bearing Tirus Cat® (hanya Mangkuk)

    Keterangan:
    Roller Bearing Tirus mengurangi friksi dan memberikan proteksi di antara bagian yang berpasangan. Desainnya dibuat khusus untuk mengatasi beban dorong dan radial yang besar.


    Atribut:
    Caterpillar telah menghabiskan banyak waktu dan uang dalam riset dan pengembangan untuk memastikan setiap bearing Cat memenuhi desain khusus dan persyaratan aplikasi. Banyak di antaranya mengintegrasikan satu atau beberapa fitur khusus yang tidak ditemukan di bearing standar industri. Hasil akhirnya adalah berkurangnya jumlah perbaikan yang diperlukan diikuti dengan penurunan waktu henti dan biaya pengoperasian.


    Aplikasi yang Disarankan:
    Bearing Cat dibuat khusus untuk aplikasi yang tersedia guna memastikan semua komponen drive train berfungsi dan aus secara bersamaan sebagai kesatuan sistem.

    track-type tractor
    10 D10R, D10N, 58L D10T, 59L D10T2, 10U 59N 10SU 59

    wheel tractor-scraper
    631K, 637K

    underground articulated truck
    AD55

    wheel-type loader
    988H, 986K, 988 XE 988G, 986H, 988K, 988K XE

    wheel dozer
    834H, 834K, 834G

    wheel loaders
    988KXE

    wheel dozers
    834K, 834KLRC

    earthmoving compactor
    836K, 836G, 836H