+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    6Y-5186: SHOE- TRACK M

    Nomor Suku Cadang: 6Y-5186
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....
    Simpan ke Daftar

    Track Shoe Master (Servis Sedang, Single Grouser, Trapesium)

    Keterangan:

      Track shoe menyediakan flotasi dan traksi untuk alat berat dan perlindungan untuk rakitan sambungan. Shoe track master dipasang di sambungan track master.


    Atribut:

    • Track shoe servis sedang adalah shoe terbaik untuk kondisi benturan dan abrasif rendah hingga sedang. Track shoe servis sedang memberikan penetrasi dan traksi terbaik, anti aus dan bengkok, dan tersedia dalam berbagai lebar serta modifikasi. Track shoe servis sedang terbuat dari baja karbon sedang yang telah dimodifikasi.
    • Track shoe trapesium memiliki potongan lubang berbentuk trapesium di antara baut sebagai tempat untuk melepaskan material packing tipe yang dapat dikeluarkan.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Lebar Shoe (in.): 15
    • Pitch Track (in.): 6,9
    • Tipe Shoe: Servis Sedang, Single Grouser, Trapesium
    • Ukuran Baut (in.): 5/8
    track-type loader
    953C