+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    6Y-7651: KERUCUT

    Nomor Suku Cadang: 6Y-7651
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Roller Bearing Tirus Cat®

    Keterangan:
    Roller Bearing Tirus mengurangi friksi dan memberikan proteksi di antara bagian yang berpasangan. Desainnya dibuat khusus untuk mengatasi beban dorong dan radial yang besar.


    Atribut:
    Caterpillar telah menghabiskan banyak waktu dan uang dalam riset dan pengembangan untuk memastikan setiap bearing Cat memenuhi desain khusus dan persyaratan aplikasi. Banyak di antaranya mengintegrasikan satu atau beberapa fitur khusus yang tidak ditemukan di bearing standar industri. Hasil akhirnya adalah berkurangnya jumlah perbaikan yang diperlukan diikuti dengan penurunan waktu henti dan biaya pengoperasian.


    Aplikasi yang Disarankan:
    Bearing Cat dibuat khusus untuk aplikasi yang tersedia guna memastikan semua komponen drive train berfungsi dan aus secara bersamaan sebagai kesatuan sistem.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Diameter Bagian Dalam (in.): 0
    • Tinggi (in): 0
    3500
    3516

    wheel-type loader
    994, 994D, 994H, 994F

    off highway trucks
    789D

    engine - generator set
    3512B 3516 G3512 PM3508 3512C G3516B 3508B 3516B 3512 3508 3516C PM3512 3508C G3520B PM3516 G3406

    petroleum products
    3512C 3512B 3516B 3508C 3512 3516 3508B

    off-highway truck
    793C, 793B, 785C, 785D, 784B, 785, 785B, 789, 784C, 789B, 793, 785G, 789C

    underground articulated truck
    AD55, AD45B

    engine - industrial
    3508 3512 3516 3516B G3512 3516C 3512C 3512B 3508B G3508 G3520B G3516

    vees 27 to 32 liter
    G3412

    track-type tractor
    D10N, D9R, D10R

    oem solutions
    CAT WDS