+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    7J-4824: SEAL A

    Nomor Suku Cadang: 7J-4824
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....
    Simpan ke Daftar

    Bentuk Seal: Tipe B

    Didesain untuk menggantikan Chevron Packing yang tidak lagi digunakan Caterpillar. Rakitan ini menggabungkan Seal Batang U-Cup dengan spacer untuk mengisi alur Chevron Packing yang asli. Rakitan Seal U-Cup dan Chevron Packing memenuhi spesifikasi perapat fungsional yang sama.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Bentuk Seal: Tipe B
    • Diameter Bagian Dalam (in.): 2,50
    • Diameter Luar - B (+ 0,002 inci, -0,000 inci) (in.): 3,00
    • Lebar - A (+ 0,015 inci, -0,000 inci) (in.): 0,41
    • Material: NIT
    wheel-type loader
    988G

    backhoe loader
    436B 426B 436C 426C

    track-type loader
    955K

    wheel tractor-scraper
    621G

    load, haul, dump
    R1700G