+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    7J-5326: RING

    Nomor Suku Cadang: 7J-5326
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....
    Simpan ke Daftar

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Diameter Dalam - B (+/- 0,08 inci) (in.): 5,74
    • Diameter Luar (in.): 6,00
    • Lebar - A (+/- 0,03 inci) (in.): 1,75
    wheel-type loader
    950

    excavator
    5130B 5130

    pipelayer
    578 589

    track-type loader
    977K 977L

    wheel tractor-scraper
    621B 627B 623F 627E 623G 621E 621G 621S 623E 621 627F 627G 621F 623B

    track-type tractor
    D10N 10 58L 59N 10SU 59 59L 10U