+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    7J-9232: RING

    Nomor Suku Cadang: 7J-9232
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Diameter Dalam - B (+/- 0,08 inci) (in.): 6,50
    • Diameter Dalam - B (+/- 0,08 inci) (mm): 165,10
    • Diameter Luar (in.): 6,50
    • Diameter Luar (mm): 165,10
    • Lebar - A (+/- 0,03 inci) (in.): 2,88
    • Lebar - A (+/- 0,762 mm) (mm): 73,03
    excavator
    235